Ventouses à soufflets SAB HT2 (1,5 soufflets)

  • Ventouse ronde à 1,5 soufflets pour la manipulation de tôles à haute température (jusqu'à 250° C) requérant une forte dynamique
  • Manipulation de tôles structurées, structure des soufflets permettant une adaptation optimale
  • Enlèvement de pièces après formage
  • Manipulation de tôles sans heurt, sans déformations ni marques
  • Utilisation dans les systèmes d’alimentation de lignes de presses de l’industrie automobile

Nos points forts...

  • Matière spéciale HT2 sans silicone
  • Renfort intérieur structuré sur toute la surface
  • Lèvre d´étanchéité souple
  • 1,5 soufflets

Vos avantages...

  • Produit exempt de toute substance attaquant la peinture, résistance thermique jusqu´à 250° C
  • Empêche la déformation des tôles minces et absorbe au maximum les forces transversales
  • Excellente étanchéité même pour les pièces présentant quelques irrégularités
  • Adaptation optimale à la surface d'une pièce légèrement bombée, très bon amortissement lors de la pose
 

Article dans la famille de produit Ventouses à soufflets SAB HT2 (1,5 soufflets)

 

  1. 1
  2. 2
SAB 22 HT2-65 G1/4-AG
10.01.06.02420
Ventouse à soufflets ( ronde) pour manipuler des matières à haute temperature
Dimensions: 22
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Raccord du vide: G1/4"-M
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Aluminium
SAB 22 HT2-65 G1/4-IG
10.01.06.02419
Ventouse à soufflets ( ronde) pour manipuler des matières à haute temperature
Dimensions: 22
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Raccord du vide: G1/4"-F
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Aluminium
SAB 22 HT2-65 G3/8-IG
10.01.06.02421
Ventouse à soufflets ( ronde) pour manipuler des matières à haute temperature
Dimensions: 22
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Raccord du vide: G3/8"-F
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Laiton nickelé
SAB 30 HT2-65 G1/4-AG
10.01.06.02424
Ventouse à soufflets ( ronde) pour manipuler des matières à haute temperature
Dimensions: 30
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Raccord du vide: G1/4"-M
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Aluminium
SAB 30 HT2-65 G1/4-IG
10.01.06.02423
Ventouse à soufflets ( ronde) pour manipuler des matières à haute temperature
Dimensions: 30
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Raccord du vide: G1/4"-F
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Aluminium
SAB 30 HT2-65 G3/8-IG
10.01.06.02425
Ventouse à soufflets ( ronde) pour manipuler des matières à haute temperature
Dimensions: 30
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Raccord du vide: G3/8"-F
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Laiton nickelé
SAB 40 HT2-65 G1/4-AG
10.01.06.02428
Ventouse à soufflets ( ronde) pour manipuler des matières à haute temperature
Dimensions: 40
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Raccord du vide: G1/4"-M
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Aluminium
SAB 40 HT2-65 G1/4-IG
10.01.06.02427
Ventouse à soufflets ( ronde) pour manipuler des matières à haute temperature
Dimensions: 40
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Raccord du vide: G1/4"-F
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Aluminium
SAB 40 HT2-65 G3/8-IG
10.01.06.02429
Ventouse à soufflets ( ronde) pour manipuler des matières à haute temperature
Dimensions: 40
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Raccord du vide: G3/8"-F
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Laiton nickelé
SAB 50 HT2-65 G1/4-AG
10.01.06.03452
Ventouse à soufflets ( ronde) pour manipuler des matières à haute temperature
Dimensions: 50
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Raccord du vide: G1/4"-M
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Aluminium

  1. 1
  2. 2