Les ventouses plates de forme ovale sont conçues pour les pièces longues et étroites. Grâce à leur forme plate et leur volume réduit, les ventouses peuvent saisir la pièce très rapidement et précisément.

Ventouses plates SGON
Ventouses plates SGON
  • Dimensions : 4 x 2 à 90 x 30 mm
  • Matière : HT1, NBR, NBR-ESD, NBR-CO, SI, SI-HD
  • A partir de la taille 24 x 8 mm: blocage anti-rotation
×
Ventouses plates SGON
Ventouse plate ovale à force d'aspiration maximale, en particulier pour les pièces étroites et longues, comme les profilés et les tubes.
Ventouses plates SPLO
Ventouses plates SPLO
  • Dimensions : 60 x 20 à 370 x 80 mm
  • Matière : NBR
  • Plaque support vulcanisée à la pièce en élastomère
×
Ventouses plates SPLO
Ventouses plates ovales avec plaque de support en aluminium pour les pièces étroites et longues, comme les profilés, les cadres et les tubes.
Ventouses plates SAOF (ovales)
Ventouses plates SAOF (ovales)
  • Dimensions : 50 x 16 à 180 x 90 mm
  • Matière : NBR
  • Insert de connexion vulcanisée à la pièce en élastomère
×
Ventouses plates SAOF (ovales)
Ventouse ovale à faible volume intérieur pour les pièces longues en tôle comme les profilés, les tubes ou les pièces présentant des nervures ; forces de prise horizontales et verticales très importantes.
Ventouses plates SAOF HT2 (ovales)
Ventouses plates SAOF HT2 (ovales)
  • Dimensions : 60 x 23 à 100 x 50 mm
  • Matière : HT2
  • Raccord de connexion collé au renfort de la ventouse
×
Ventouses plates SAOF HT2 (ovales)
Ventouse plate ovale à faible volume intérieur pour les pièces longues en tôle dans les secteurs à haute température ; forces de prise très importantes.