SGO 24x8 SI-HD-65 N022

Réf. article: 10.01.05.01036

Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées

MatièreSilicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]65 Shore A
SGO 24x8 SI-HD-65 N022
Attribut Valeur
Bmax(S) 9 mm
Bs 7,60 mm
d 5,50 mm
d1 7 mm
dn 1,50 mm
Dk 11,50 mm
Lmax(S) 24,50 mm
Ls 23,60 mm
H 12 mm
H2 3 mm
H3 5,50 mm
Z (Course) 1 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 8 N
Matière Silicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A] 65 Shore A
Poids 2,60 g
Famille de produit SGO

Consignes de commande: SGO 24x8 SI-HD-65 N022