Ventouses plates SAOF HT2 (ovales)

  • Ventouse plate ovale pour la manipulation de tôles à haute température jusqu'à 250° C requérant une forte dynamique
  • Enlèvement de pièces de tôles longues après formage (par exemple tôles renforcées, nervurées)
  • Manipulation de tôles minces, sans déformations ni marques
  • Utilisation dans des systèmes d’alimentation de lignes de presses de l’industrie automobile

Nos points forts...

  • Matière spéciale HT2 sans silicone
  • Renfort intérieur structuré sur toute la surface
  • Lèvre d´étanchéité souple

Vos avantages...

  • Produit exempt de toute substance attaquant la peinture, résistance thermique jusqu´à 250° C
  • Empêche la déformation des tôles minces et absorbe au maximum les forces transversales
  • Excellente étanchéité même pour les pièces présentant quelques irrégularités
 

Article dans la famille de produit Ventouses plates SAOF HT2 (ovales)

 

  1. 1
  2. 2
SAOF 60x23 HT2-65 G3/8-IG
10.01.05.00741
Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale
Dimensions (LxB): 60 x 23 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Matière d'insert: Laiton nickelé
Raccord du vide: G3/8"-F
SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-IG
10.01.05.00742
Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale
Dimensions (LxB): 60 x 23 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Matière d'insert: Laiton nickelé
Raccord du vide: G1/4"-F
SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-AG
10.01.05.00743
Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale
Dimensions (LxB): 60 x 23 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
SAOF 90x30 HT2-65 G3/8-IG
10.01.05.00745
Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale
Dimensions (LxB): 90 x 30 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Matière d'insert: Laiton nickelé
Raccord du vide: G3/8"-F
SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-IG
10.01.05.00746
Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale
Dimensions (LxB): 90 x 30 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Matière d'insert: Laiton nickelé
Raccord du vide: G1/4"-F
SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-AG
10.01.05.00747
Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale
Dimensions (LxB): 90 x 30 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
SAOF 80x40 HT2-65 G3/8-IG
10.01.05.00749
Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale
Dimensions (LxB): 80 x 40 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Matière d'insert: Laiton nickelé
Raccord du vide: G3/8"-F
SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-IG
10.01.05.00750
Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale
Dimensions (LxB): 80 x 40 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Matière d'insert: Laiton nickelé
Raccord du vide: G1/4"-F
SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-AG
10.01.05.00751
Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale
Dimensions (LxB): 80 x 40 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
SAOF 100x50 HT2-65 G3/8-IG
10.01.05.00753
Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale
Dimensions (LxB): 100 x 50 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Matière d'insert: Laiton nickelé
Raccord du vide: G3/8"-F

  1. 1
  2. 2