Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale
Dimensions (LxB) | 60 x 23 |
Matière | Matière haute température HT2 |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Matière | Laiton nickelé |
Raccord | G1/4-IG |
Attribut | Valeur |
---|---|
Bmax(S) | 25 mm |
Bs | 21,60 mm |
dn | 6 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 26 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmax(S) | 64 mm |
Ls | 60,60 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Course) | 3 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 57 N |
Force latérale | 36 N |
Volume | 3 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 20 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 4 mm |
Dimensions (LxB) | 60 x 23 |
Raccord | G1/4"-F |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Matière haute température HT2 |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Résistance thermique | 200 °C |
Poids | 32,10 g |
Famille de produit | SAOF |
Consignes de commande: SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-IG
La ventouse SAOF HT2, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion collé.