• Ventouse plate et ronde pour la manipulation de tôles requérant une forte dynamique (réduction des temps de cycle)
  • Manipulation de tôles fines et de tôles d'aluminium sans bosselage ou emboutissage de la tôle
  • Utilisation par ex. dans des systèmes d’alimentation de lignes de presses de l’industrie automobile
  • Manipulation de pièces de tôles longues (par exemple tôles renforcées, nervurées)
  • Manipulation sans glissement de tôles huilées grâce à une rainure spéciale sur la face inférieure de la ventouse pour un positionnement précis dans des estampeuses etc.
Produits - Points forts
  • Large choix de diamètres pour une grande sélection de pièces différentes
  • Le grand support intérieur empêche l'emboutissage profond et résiste aux forces latérales les plus élevées, même en présence de surfaces grasses
  • Ventouses plates de forme ovale pour les pièces longues (profilés, tuyaux) ou les pièces plates avec des nervures.
  • Le joint d'étanchéité souple et flexible assure une étanchéité optimale, même sur les surfaces légèrement courbes.
  • L'embout en acier vulcanisé évite les dommages et les temps d'arrêt dus à la perte des ventouses.
Ventouses plates SAOF (ovales)
  • Ventouse robuste et résistante SAOF en NBR de forme ovale avec lèvre simple, rainure spéciale et calage intérieur
  • L'insert de connexion intégré est collé au renfort dans la ventouse (très haute résistance)
  • Ventouses disponibles dans différentes variantes de raccordement
  • Livrable en deux types de dureté (45 Shore et 60 Shore)
  • Dimensions : 50 x 16 à 180 x 90 mm
  • Matière : NBR
  • Insert de connexion vulcanisée à la pièce en élastomère

Filtrer par