Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Matière | Silicone SI-HD |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | G1/8"-F |
Attribut | Valeur |
---|---|
Bmax(S) | 9 mm |
Bs | 8 mm |
dn | 1,50 mm |
G1 | G1/8"-F |
H | 25 mm |
LG1 | 9 mm |
Lmax(S) | 24,50 mm |
Ls | 24 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Course) | 1 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 8 N |
Volume | 0,33 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 7,50 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 4 mm |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Silicone SI-HD |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Poids | 7,40 g |
Famille de produit | SGON |
Consignes de commande: SGON 24x8 SI-HD-65 G1/8-IG
La ventouse SGON (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :
Pièces de rechange disponibles : ventouse SGO, insert de connexion SA-NIP, collier à oreilles