Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Matière | Silicone SI-HD |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | G1/4"-F |
Attribut | Valeur |
---|---|
Bmax(S) | 33 mm |
Bs | 24 mm |
dn | 3,50 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 36 mm |
LG1 | 12 mm |
Lmax(S) | 92,50 mm |
Ls | 74 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Course) | 3,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 112,60 N |
Volume | 9,47 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 35 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Silicone SI-HD |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Poids | 35,30 g |
Famille de produit | SGON |
Consignes de commande: SGON 90x30 SI-HD-65 G1/4-IG
La ventouse SGON (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :
Pièces de rechange disponibles : ventouse SGO, insert de connexion SA-NIP, collier à oreilles