Ventouses plates SPLO

  • Ventouse plate ovale pour la manipulation de pièces longues et minces comme les profilés, les cadres de fenêtres et de porte
  • Pour pièces longues et minces force d'aspiration considérablement augmentée par rapport aux ventouses plates rondes
  • SPLO 100 x 32-TV et SPLO 300 x 100-TV palpeur pour détection de la pièce
  • SPLO 100 x 30 à SPLO 300 x 100 conviennent particulièrement aux pièces fortement bombées grâce à leurs longues lèvres d'étanchéité

Nos points forts...

  • Ventouse plate de forme ovale
  • Plaque support en acier / aluminium avec lèvre d’étanchéité vulcanisée
  • Lèvre d’étanchéité en NBR
  • Différentes dimensions et géométries

Vos avantages...

  • Manipulation des pièces longues et bombées (ex. profilés)
  • Capacité de charge maximale et possibilité de montage individuel
  • Modèle laissant peu de marques sur les surfaces sensibles
  • Grand choix de dispositifs adaptés à différentes pièces
 

Article dans la famille de produit Ventouses plates SPLO

 

  1. 1
  2. 2
SPLO 60x20 NBR-55 G1/8-IG
10.01.05.00001
Ventouse plate (ovale) pour les pièc longues, également pour les pièces bombées
Dimensions (LxB): 60 x 20 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: G1/8"-F
SPLO 100x32 NBR-55 G1/4-IG
10.01.05.00002
Ventouse plate (ovale) pour les pièc longues, également pour les pièces bombées
Dimensions (LxB): 100 x 32 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: G1/4"-F
SPLO 100x32 NBR-55 TV
10.01.05.00003
Ventouse plate (ovale) pour les pièc longues, également pour les pièces bombées
Dimensions (LxB): 100 x 32 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Equipement supplémentaire:
Palpeur mécanique
SPLO 100x30 NBR-55
10.01.05.00182
Ventouse plate (ovale) pour les pièc longues, également pour les pièces bombées
Dimensions (LxB): 100 x 30 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
SPLO 300x30 NBR-55
10.01.05.00184
Ventouse plate (ovale) pour les pièc longues, également pour les pièces bombées
Dimensions (LxB): 300 x 30 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
SPLO 200x30 NBR-55
10.01.05.00183
Ventouse plate (ovale) pour les pièc longues, également pour les pièces bombées
Dimensions (LxB): 200 x 30 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
SPLO 200x55 NBR-55
10.01.05.00004
Ventouse plate (ovale) pour les pièc longues, également pour les pièces bombées
Dimensions (Lxl): 200 x 55 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
SPLO 250x55 NBR-55
10.01.05.00186
Ventouse plate (ovale) pour les pièc longues, également pour les pièces bombées
Dimensions (LxB): 250 x 55 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
SPLO 300x55 NBR-55
10.01.05.00187
Ventouse plate (ovale) pour les pièc longues, également pour les pièces bombées
Dimensions (LxB): 300 x 55 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
SPLO 300x100 NBR-55
10.01.05.00050
Ventouse plate (ovale) pour les pièc longues, également pour les pièces bombées
Dimensions (LxB): 300 x 100 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh

  1. 1
  2. 2