Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ovale) pour les pièces étroites et courbes
Dimensions (LxB) | 300 x 100 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Hauteur H | 25 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
B3 | 65 mm |
Bk | 67,70 mm |
Bmax(S) | 108 mm |
Bs | 98,80 mm |
G1 | G1/4"-M |
G2 | G1/8"-F |
G3 | M6-F |
H | 25 mm |
H1 | 53,50 mm |
L2 | 92 mm |
L3 | 264 mm |
LG1 | 13 mm |
LG2 | 9,50 mm |
LG3 | 9 mm |
Lk | 266,70 mm |
Lmax(S) | 308 mm |
Ls | 297,80 mm |
X1 | 70 mm |
Y1 | 40 mm |
Z (Course) | 8,80 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 1250 N |
Volume | 256,39 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 175 mm |
Nombre de soufflets | 0 |
Dimensions (LxB) | 300 x 100 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Poids | 1300 g |
Famille de produit | SPLO |
Consignes de commande: SPLO 300x100 NBR-55 TV
La ventouse plate SPLO, disponible en différents diamètres et palpeur mécanique en option, est livrée avec plaque support vulcanisée à la pièce en élastomère.