Ventouses plates (ovales)

Les ventouses plates de forme ovale sont conçues pour les pièces longues et étroites. Grâce à leur forme plate et leur volume réduit, les ventouses peuvent saisir la pièce très rapidement et précisément.
 

SGON 12x4 HT1-60 M5-AG
10.01.05.00406
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 12 x 4 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété de la matière:
laisse peu de marque
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
SGON 12x4 NBR-55 M5-AG
10.01.05.00236
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 12 x 4 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
SGON 12x4 NBR-AS-55 M5-AG
10.01.05.00238
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 12 x 4 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR-antista
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
SGON 12x4 SI-65 M5-AG
10.01.01.00221
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 12 x 4 mm
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 65 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
SGO 12x4 HT1-60 N020
10.01.05.00428
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 12 x 4 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété de la matière:
laisse peu d'empreintes
SGO 12x4 NBR-55 N020
10.01.05.00235
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 12 x 4 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
SGO 12x4 NBR-AS-55 N020
10.01.05.00237
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 12 x 4 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR-antista
Dureté de la matière: 55 °Sh
SGO 12x4 SI-65 N020
10.01.01.00222
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 12 x 4 mm
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 65 °Sh