Ventouses plates (ovales)

Les ventouses plates de forme ovale sont conçues pour les pièces longues et étroites. Grâce à leur forme plate et leur volume réduit, les ventouses peuvent saisir la pièce très rapidement et précisément.
 

SGON 45x15 HT1-60 G1/4-AG
10.01.05.00411
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 45 x 15 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété de la matière:
laisse peu de marque
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
SGON 45x15 HT1-60 G1/4-IG
10.01.05.00422
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 45 x 15 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété de la matière:
laisse peu de marque
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-F
SGON 45x15 NBR-60 G1/4-AG
10.01.05.00098
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 45 x 15 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
SGON 45x15 NBR-60 G1/4-IG
10.01.05.00097
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 45 x 15 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-F
SGON 45x15 SI-60 G1/4-AG
10.01.05.00114
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 45 x 15 mm
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
SGON 45x15 SI-60 G1/4-IG
10.01.05.00113
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 45 x 15 mm
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-F
SGO 45x15 SI-60 N023
10.01.05.00159
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 45 x 15 mm
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
SGO 45x15 HT1-60 N023
10.01.05.00439
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 45 x 15 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété de la matière:
laisse peu d'empreintes
SGO 45x15 NBR-60 N023
10.01.05.00153
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 45 x 15 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh