Ventouses plates (rondes)

Les ventouses plates de forme ronde sont particulièrement adaptées à la manipulation de pièces planes. Grâce à leur forme plate et leur volume réduit, les ventouses peuvent saisir la pièce très rapidement et précisément.
 
Ventouses plates SUF
Nouveau

Ventouses plates SUF

  • Diamètre : de 1 à 100 mm
  • Matière : NBR, NBR-ESD, SI, SI-AS, HT1

Ventouses plates PFYN

  • Diamètre : 1 à 200 mm
  • Matière : FPM, HT1, NBR, PU, SI
  • Variantes antistatiques et sans empreinte
Ventouses plates SUF
Nouveau

Ventouses plates SUF

  • Diamètre : 125 à 210 mm
  • Matière : NBR
  • Plaque support en plastique renforcé

Ventouses plates SPU

  • Diamètre : 100 à 400 mm
  • Matière : NBR, SI
  • Plaque support en aluminium

Ventouses plates PFYN VU1

  • Diamètre : 15 à 95 mm
  • Matière : VU1
  • L'insert est enfiché dans la ventouse

Ventouses plates SGAN

  • Diamètre : 7 à 16 mm
  • Matière : SI, PU
  • L'insert est enfiché dans la ventouse

Ventouses plates SPK

  • Diamètre : 55 à 250 mm
  • Matière bord d'étanchéité : EPDM
  • Plaque support en aluminium

Ventouses plates SAF

  • Diamètre : 30 à 125 mm
  • Matière : NBR
  • Insert de connexion vulcanisée à la pièce en élastomère

Ventouses plates SAF HT2

  • Diamètre : 30 à 60 mm
  • Matière : HT2
  • Raccord de connexion vulcanisé à la ventouse en élastomère

Ventouses plates SAFT-C

  • Diamètre : 60 et 80 mm
  • Matière : NBR

Ventouses plates SHFN

  • Diamètre : 50 à 85 mm
  • Matière : NK
  • Insert enfiché ou plaque support vulcanisée à la pièce en élastomère

Ventouses plates SHF

  • Diamètre : 125 à 210 mm
  • Matière : NK
  • Garniture insérée sur la plaque support de manière sûre et solide

Ventouses plates SPC

  • Diamètre : 160 à 250 mm
  • Matière : NBR
  • Garniture insérée sur la plaque support de manière sûre et solide