Ventouses plates PFYN

  • Ventouse plate et ronde pour la manipulation de pièces planes présentant une surface lisse ou légèrement rugueuse
  • Manipulation de pièces brûlantes (HT1, SI, FPM)
  • Manipulation antistatique et laissant peu de traces pour les pièces fragiles (HT1, modèles AS)

Nos points forts...

  • Grand choix de matières
  • Grand choix de diamètres
  • Conception optimale
  • Volume réduit
  • Surfaces d’appui sur la face inférieure

Vos avantages...

  • Ventouses répondant à un grand nombre d'exigences (température, antistatique, faible empreinte, résistances chimiques)
  • Grand choix pour tout type de pièces
  • Forces d’aspiration élevées pour des dimensions réduites
  • Temps de cycle rapides
  • Aucune déformation permanente de pièces, même fines
 

Article dans la famille de produit Ventouses plates PFYN

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
PFYN 1 NBR-55 M3-AG
10.01.01.00274
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 1
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M3-M
PFYN 1 NBR-AS-55 M3-AG
10.01.01.10375
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 1
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR-antista
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M3-M
PFYN 1 SI-55 M3-AG
10.01.01.00280
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 1
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M3-M
assets/Artikelbild/10.01.01.14368_01.jpg
Neu
PFYN 1 NBR-ESD-55 M3-AG
10.01.01.14368
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 1
Matière de la ventouse:
Caoutch nitrile NBR-dissipativ
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M3-M
PFYN 1.5 NBR-55 M3-AG
10.01.01.00275
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 1.5
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M3-M
PFYN 1.5 NBR-AS-55 M3-AG
10.01.01.10376
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 1.5
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR-antista
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M3-M
PFYN 1.5 SI-55 M3-AG
10.01.01.00281
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 1.5
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M3-M
assets/Artikelbild/10.01.01.14183_03.jpg
Neu
PFYN 1.5 NBR-ESD-55 M3-AG
10.01.01.14183
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 1.5
Matière de la ventouse:
Caoutch nitrile NBR-dissipativ
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M3-M
PFYN 2 HT1-60 M3-AG
10.01.01.13000
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 2
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété de la matière:
laisse peu de marque
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M3-M
PFYN 2 NBR-55 M3-AG
10.01.01.00276
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 2
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M3-M

  1. 1
  2. 2
  3. 3