• Ventouse plate et ronde pour la manipulation de pièces planes présentant une surface lisse ou légèrement rugueuse
  • Manipulation de pièces brûlantes (HT1, SI, FPM)
  • Manipulation antistatique et laissant peu de traces pour les pièces fragiles (HT1, modèles AS)
Produits - Points forts
  • Un large choix de matériaux répondant à toutes vos contraintes (résistance à la température, antistatique, non marquante, résistance chimique)
  • Grande variété de diamètres pour un large choix de pièces différentes
  • Force d'aspiration élevée avec des dimensions compactes.
  • Temps de cycle plus rapides grâce à un poids propre réduit
  • Les surfaces d'appui sur le socle empêchent la déformation permanente des pièces à paroi fine.
Ventouses plates PFYN
  • Ventouse robuste et résistante PFYN (3) avec lèvre simple, composée d’une ventouse PFG (2) et d’un insert de connexion (1)
  • Insert enfichable pour un diamètre jusqu’à 50 mm
  • L’insert est vissé dans la plaque support vulcanisée à partir de 60 mm de diamètre
  • Les ventouses de rechange et les inserts issus d'une même gamme se combinent à volonté
  • Diamètre : 1 à 200 mm
  • Matière : FPM, HT1, NBR, PU, SI
  • Variantes antistatiques et sans empreinte

Documents

Choisir la langue

Filtrer par