Ventouses plates PFYN VU1

  • Ventouse plate et ronde pour une utilisation à des cadences élevées
  • Manipulation de tôles huilées (industrie automobile), cartons et bois
  • Manipulation de pièces très abrasives, le carton rugueux par exemple

Nos points forts...

  • Matière Vulkollan VU1 pour grande résistance
  • Bonnes résistances chimiques
  • Abrasion minimale, env. 10-12 mm³ d'après DIN 53516
  • Surfaces d'appui sur la face inférieure
  • Résistance thermique : ­ 40 °C à + 80 °C, brièvement jusqu'à + 100 °C

Vos avantages...

  • Ventouse très résistante à l'usure pour des efforts maximum et une grande longévité
  • Insensible aux huiles (manipulation de tôles)
  • Jusqu'à une durée de vie de 20 fois supérieure par rapport au NBR standard
  • Aucune déformation permanente de pièces à paroi fine
  • Utilisable aussi dans des conditions thermiques extrêmes
 

Article dans la famille de produit Ventouses plates PFYN VU1

 

  1. 1
  2. 2
PFYN 15 VU1-72 G1/8-AG
PFYN 15 VU1-72 G1/8-AG
10.01.01.00556
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 15
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-M
PFYN 15 VU1-72 G1/8-IG
PFYN 15 VU1-72 G1/8-IG
10.01.01.00557
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 15
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-F
PFYN 30 VU1-72 G1/8-AG
PFYN 30 VU1-72 G1/8-AG
10.01.01.00550
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 30
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-M
PFYN 30 VU1-72 G1/8-IG
PFYN 30 VU1-72 G1/8-IG
10.01.01.00558
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 30
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-F
PFYN 50 VU1-72 G1/4-AG
PFYN 50 VU1-72 G1/4-AG
10.01.01.00521
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 50
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
PFYN 50 VU1-72 G1/4-IG
PFYN 50 VU1-72 G1/4-IG
10.01.01.00547
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 50
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-F
PFYN 60 VU1-72 G1/4-AG
PFYN 60 VU1-72 G1/4-AG
10.01.01.00608
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 60
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
PFYN 60 VU1-72 G1/4-IG
PFYN 60 VU1-72 G1/4-IG
10.01.01.00609
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 60
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-F
PFYN 80 VU1-72 G1/4-AG
PFYN 80 VU1-72 G1/4-AG
10.01.01.00522
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 80
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
PFYN 80 VU1-72 G1/4-IG
PFYN 80 VU1-72 G1/4-IG
10.01.01.00524
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 80
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-F

  1. 1
  2. 2