• Ventouse plate et ronde pour une utilisation à des cadences élevées
  • Manipulation de tôles huilées (industrie automobile), cartons et bois
  • Manipulation de pièces très abrasives, tel que le carton rugueux
Produits - Points forts
  • Le matériau Vulkollan VU1, très résistant à la déformation, supporte d'énormes contraintes.
  • Imperméable à l'huile grâce à une bonne résistance chimique
  • Résiste aux températures basses (- 40 °C) et élevées (+ 80 °C, puis jusqu'à + 100 °C)
  • Une abrasion minimale (environ 10 à 12 mm³ selon la norme DIN 53516) permet une durée de vie jusqu'à 20 fois supérieure à celle du NBR standard.
  • Les surfaces d'appui sur le socle empêchent la déformation permanente des pièces à paroi fine.
Ventouses plates PFYN VU1
  • Ventouse robuste et résistante PFYN (3) avec lèvre simple, composée d’une ventouse PFG (2) en Vulkollan VU1 et d’un insert de connexion (1)
  • Ventouse enfichée sur l'insert, fixation sûre, même lors de la manipulation de charges lourdes
  • Les ventouses de rechange et les inserts issus d'une même gamme se combinent à volonté
  • Diamètre : 15 à 95 mm
  • Matière : VU1
  • L'insert est enfiché dans la ventouse

Documents

Choisir la langue

Filtrer par