Ventouses plates PFYN

  • Ventouse plate et ronde pour la manipulation de pièces planes présentant une surface lisse ou légèrement rugueuse
  • Manipulation de pièces brûlantes (HT1, SI, FPM)
  • Manipulation antistatique et laissant peu de traces pour les pièces fragiles (HT1, modèles AS)

Nos points forts...

  • Grand choix de matières
  • Grand choix de diamètres
  • Conception optimale
  • Volume réduit
  • Surfaces d’appui sur la face inférieure

Vos avantages...

  • Ventouses répondant à un grand nombre d'exigences (température, antistatique, faible empreinte, résistances chimiques)
  • Grand choix pour tout type de pièces
  • Forces d’aspiration élevées pour des dimensions réduites
  • Temps de cycle rapides
  • Aucune déformation permanente de pièces, même fines
 

Article dans la famille de produit Ventouses plates PFYN

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
PFYN 200 SI-55 G1/2-IG
10.01.01.00342
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 200
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/2"-F
PFYN 200 NBR-55 G1/2-IG
10.01.01.00341
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 200
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/2"-F
PFYN 150 SI-55 G1/2-IG
10.01.01.00340
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 150
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/2"-F
PFYN 150 NBR-55 G1/2-IG
10.01.01.00339
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 150
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/2"-F
PFYN 120 SI-55 G1/2-IG
10.01.01.00338
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 120
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/2"-F
PFYN 120 NBR-55 G1/2-IG
10.01.01.00337
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 120
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/2"-F
PFYN 120 FPM-65 G1/2-IG
10.01.01.12052
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 120
Matière de la ventouse:
Caoutch fluoré
Dureté de la matière: 65 °Sh
Propriété de la matière:
laisse peu d'empreintes
Raccord du vide: G1/2"-F
PFYN 95 SI-55 G1/4-IG
10.01.01.00108
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 95
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-F
PFYN 95 SI-55 G1/4-AG
10.01.01.00164
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 95
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
PFYN 95 PU-55 G1/4-IG
10.01.01.00122
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 95
Matière de la ventouse: Polyuréthanne
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-F

  1. 1
  2. 2
  3. 3