Ventouses plates SAF HT2

  • Ventouses plates pour la manipulation de tôles à haute température (jusqu'à 250° C) requérant une forte dynamique
  • Enlèvement de pièces après le formage
  • Manipulation de tôles sans heurt, sans marquage
  • Utilisation dans des systèmes d’alimentation de lignes de presses de l’industrie automobile

Nos points forts...

  • Matière spécial HT2 exempt de silicone
  • Renfort intérieur structuré sur toute la surface
  • Lèvre d'étanchéité souple

Vos avantages...

  • Produit exempt de substances attaquant la peinture, résistance thermique jusqu’à 250 °C
  • Evite la déformation et réception maximale de forces transversales
  • Excellente étanchéité même pour les surfaces bombées
 

Article dans la famille de produit Ventouses plates SAF HT2

 

  1. 1
  2. 2
SAF 30 HT2-65 G1/4-AG
10.01.01.12349
Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale
Dimensions: 30
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
SAF 30 HT2-65 G1/4-IG
10.01.01.12348
Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale
Dimensions: 30
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-F
SAF 30 HT2-65 G3/8-IG
10.01.01.12350
Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale
Dimensions: 30
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Matière d'insert: Laiton nickelé
Raccord du vide: G3/8"-F
SAF 40 HT2-65 G1/4-AG
10.01.01.12353
Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale
Dimensions: 40
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
SAF 40 HT2-65 G1/4-IG
10.01.01.12352
Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale
Dimensions: 40
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-F
SAF 40 HT2-65 G3/8-IG
10.01.01.12354
Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale
Dimensions: 40
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Matière d'insert: Laiton nickelé
Raccord du vide: G3/8"-F
SAF 50 HT2-65 G1/4-AG
10.01.01.12357
Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale
Dimensions: 50
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
SAF 50 HT2-65 G1/4-IG
10.01.01.12356
Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale
Dimensions: 50
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Matière d'insert: Laiton nickelé
Raccord du vide: G1/4"-F
SAF 50 HT2-65 G3/8-IG
10.01.01.12358
Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale
Dimensions: 50
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G3/8"-F
SAF 60 HT2-65 G1/4-AG
10.01.01.12361
Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale
Dimensions: 60
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M

  1. 1
  2. 2