Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale
Dimensions | 40 |
Matière | Matière haute température HT2 |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Résistance thermique | 200 °C |
Matière | Laiton nickelé |
Raccord | G3/8-IG |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 4 mm |
Ds | 41 mm |
Dmax(S) | 46 mm |
G1 | G3/8"-F |
H | 38 mm |
LG1 | 9 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Course) | 4 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nombre de soufflets | 0 |
Dimensions | 40 |
Force d'aspir. | 69 N |
Résistance thermique | 200 °C |
Famille de produit | SAF |
Consignes de commande: SAF 40 HT2-65 G3/8-IG
La ventouse SAF HT2, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la ventouse en élastomère.