• Ventouses plates pour la manipulation de tôles à haute température (jusqu'à 250° C) requérant une forte dynamique
  • Enlèvement de pièces après le formage
  • Manipulation de tôles sans heurt, sans marquage
  • Utilisation dans des systèmes d’alimentation de lignes de presses de l’industrie automobile
Produits - Points forts
  • Le matériau spécial HT2, sans silicone, ne contient pas de LABS et résiste à des températures allant jusqu'à 250 °C.
  • Renfort intérieur structuré sur toute la surface empêche l'emboutissage profond et résiste aux forces transversales maximales
  • Le joint d'étanchéité souple et flexible assure une étanchéité optimale, même sur les surfaces légèrement courbes et les surfaces irrégulières.
Ventouses plates SAF HT2
  • Ventouse SAF robuste et résistante en HT2 avec lèvre d’étanchéité simple, rainure spéciale et calage intérieur
  • L'insert de connexion vulcanisé (très haute résistance)
  • Diamètre : 30 à 60 mm
  • Matière : HT2
  • Raccord de connexion vulcanisé à la ventouse en élastomère

Filtrer par