Ventouses plates SAFT-C

  • Manipulation de tôles requérant une forte dynamique (réduction des temps de cycle)
  • Manipulation de tôles minces et de tôles d’aluminium sans bossellement ou enfoncement de la plaque
  • Manipulation sans glissement de tôles huilées grâce à une rainure spéciale sur la face inférieure de la ventouse

Nos points forts...

  • Construction modulaire de la ventouse et de l’insert
  • Deux composants en élastomère différents
  • Ventouse réalisée entièrement en matière synthétique et indépendante du support d’insertion
  • Renfort intérieur structuré sur toute la surface en matière spéciale
  • Lèvre d'étanchéité souple

Vos avantages...

  • Réutilisation de l’insert et montage simple, car l’insert peut être vissé par le bas
  • Optimisation de la force de frottement ainsi que disque de friction à usure optimisée
  • Séparation de la ventouse et du support d’insertion non obligatoire lors du recyclage
  • Evite la déformation et réception maximale de forces transversales, même en présence de tôles huilées
  • Excellente étanchéité même pour les surfaces bombées
 

Individual items within the product family Ventouses plates SAFT-C

 

SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG
SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG
10.01.01.11938
Ventouse de levage plate (ronde) pour surfaces lisses/graisseuses
Dimensions: 60
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M10-M
SAFT-C 80 NBR-60 M10-AG
SAFT-C 80 NBR-60 M10-AG
10.01.01.11940
Ventouse de levage plate (ronde) pour surfaces lisses/graisseuses
Dimensions: 80
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M10-M