Ventouses plates SGAN

  • Ventouse plate et ronde pour la manipulation de CD et DVD, plaquage, wafer et cellules solaires

Nos points forts...

  • Lèvres d'étanchéité souples
  • Matière spéciale silicone SI
  • Matière spéciale polyuréthanne PU
  • Forme optimale

Vos avantages...

  • Pour la manipulation de pièces particulièrement sensibles, par ex. les CD
  • Particulièrement adaptée aux températures extrêmes (hautes ou basses)
  • Grande longévité, haute résistance
  • Particulièrement adaptée aux cadences élevées
 

Article dans la famille de produit Ventouses plates SGAN

 

  1. 1
  2. 2
SGAN 7 PU-60 M5-AG
10.01.01.00800
Ventouse plate (ronde) pour les pièces particulièrement fragiles
Dimensions: 7
Matière de la ventouse: Polyuréthanne
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: M5-M
SGAN 7 PU-60 M5-IG
10.01.01.00799
Ventouse plate (ronde) pour les pièces particulièrement fragiles
Dimensions: 7
Matière de la ventouse: Polyuréthanne
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: M5-F
SGAN 7 SI-55 M5-AG
10.01.01.00798
Ventouse plate (ronde) pour les pièces particulièrement fragiles
Dimensions: 7
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: M5-M
SGAN 7 SI-55 M5-IG
10.01.01.00797
Ventouse plate (ronde) pour les pièces particulièrement fragiles
Dimensions: 7
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: M5-F
SGAN 9 PU-60 M5-AG
10.01.01.00804
Ventouse plate (ronde) pour les pièces particulièrement fragiles
Dimensions: 9
Matière de la ventouse: Polyuréthanne
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: M5-M
SGAN 9 PU-60 M5-IG
10.01.01.00803
Ventouse plate (ronde) pour les pièces particulièrement fragiles
Dimensions: 9
Matière de la ventouse: Polyuréthanne
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: M5-F
SGAN 9 SI-55 M5-AG
10.01.01.00802
Ventouse plate (ronde) pour les pièces particulièrement fragiles
Dimensions: 9
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: M5-M
SGAN 9 SI-55 M5-IG
10.01.01.00801
Ventouse plate (ronde) pour les pièces particulièrement fragiles
Dimensions: 9
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: M5-F
SGAN 13 PU-60 G1/8-AG
10.01.01.00808
Ventouse plate (ronde) pour les pièces particulièrement fragiles
Dimensions: 13
Matière de la ventouse: Polyuréthanne
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: G1/8"-M
SGAN 13 PU-60 G1/8-IG
10.01.01.00807
Ventouse plate (ronde) pour les pièces particulièrement fragiles
Dimensions: 13
Matière de la ventouse: Polyuréthanne
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: G1/8"-F

  1. 1
  2. 2