Ventouses plates SHF

  • Ventouse plate ronde pour la manipulation de panneaux, parties de meubles, parquet ou pièces similaires planes
  • Manipulation de bois brut

Nos points forts...

  • Lèvre d'étanchéité souple
  • Double bord d’étanchéité interne
  • Structure spéciale de la face inférieure de la ventouse
  • Forme modulaire

Vos avantages...

  • Adaptation optimale aux irrégularités de la pièce
  • Excellente étanchéité sur surfaces rugueuses et lisses
  • Convient à une dynamique maximale et aux temps de cycles courts
  • Garniture remplaçable rapidement et sans outils
 

Article dans la famille de produit Ventouses plates SHF

 

SHF 125 NK-45 G1/4-IG
SHF 125 NK-45 G1/4-IG
10.01.01.11788
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique
Dimensions: 125
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 45 °Sh
Raccord du vide: G1/4"-F
SHF 160 NK-45 G1/2-IG
SHF 160 NK-45 G1/2-IG
10.01.01.12025
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique
Dimensions: 160
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 45 °Sh
Raccord du vide: G1/2"-F
SHF 210 NK-45 G1/2-IG
SHF 210 NK-45 G1/2-IG
10.01.01.11814
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique
Dimensions: 210
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 45 °Sh
Raccord du vide: G1/2"-F