• Ventouse plate et ronde pour la manipulation de parties de meubles, de parquet, de panneaux d’aggloméré laminés et non laminés, etc.
  • Type avec insert vulcanisé pour systèmes de vide en domaines d’application difficiles pour lesquels les ventouses ne sont pas totalement recouvertes et sont appliquées directement sur les bords de la pièce
  • Manipulation de surfaces très rugueuses avec bague d’étanchéité en mousse spéciale
Produits - Points forts
  • Le joint d'étanchéité souple permet de s'adapter de manière optimale aux pièces inégales
  • Le joint d'étanchéité avec son rebord spécifique interne assure une étanchéité optimale sur les surfaces rugueuses et lisses
  • La structure spéciale du fond de la ventouse permet des applications avec une dynamique maximale et des temps de cycle courts
  • La garniture intégrée augmente la stabilité dans des conditions de fonctionnement exigeantes
  • Disponible avec une option de filtre à impuretés pour une utilisation dans des environnements poussiéreux
Ventouses plates SHFN
  • Ventouse SHFN (3) adaptable comprenant la ventouse SHF (2) et l’insert de connexion (1)
  • Ventouse enfichée sur l’insert de connexion, insert vissé dans le support d’insertion vulcanisé pour le type SHFN...E
  • Nervures sur la surface supérieure de la ventouse pour une meilleure stabilité pour le type sans support d’insertion
  • En option avec bague d'étanchéité en mousse spéciale et/ou palpeur
  • Désactivation individuelle des ventouses non occupées à l’aide d’un palpeur en option; aucune entrée d’air parasite
  • Diamètre : 50 à 85 mm
  • Matière : NK
  • Insert enfiché ou plaque support vulcanisée à la pièce en élastomère

Filtrer par