Ventouses plates SPC

  • Ventouse plate ronde pour la manipulation et séparation de pièces poreuses ou pièces planes et absorbantes
  • Séparation de pièces par l’introduction d’un flux d’air comprimé au centre de la ventouse

Nos points forts...

  • Lèvre d'étanchéité double
  • Fonction de séparation par d'impulsion d’air comprimé
  • Volume propre réduit
  • Forme optimale

Vos avantages...

  • Ventouse spéciale pour charges planes, poreuse ou absorbants tels le MDF, les fibres dures
  • Empêche l’adhérence de pièces poreuses ; élimine l'adhésion des plaques entre elles lors du dépilage
  • Temps de cycle rapides
  • Forces d'aspiration élevées pour des dimensions réduites
 

Article dans la famille de produit Ventouses plates SPC

 

SPC 160 NBR-55 G1/2-IG
10.01.01.01185
Ventouse plate (ronde) à fonction de séparation p. les pièces poreuse
Dimensions: 160
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: G1/2"-F
SPC 160 NBR-55 G1/2-IG TV
10.01.01.01186
Ventouse plate (ronde) à fonction de séparation p. les pièces poreuse
Dimensions: 160
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: G1/2"-F
Equipement supplémentaire:
Palpeur mécanique
SPC 210 NBR-55 G1/2-IG
10.01.01.01187
Ventouse plate (ronde) à fonction de séparation p. les pièces poreuse
Dimensions: 210
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: G1/2"-F
SPC 210 NBR-55 G1/2-IG TV
10.01.01.01188
Ventouse plate (ronde) à fonction de séparation p. les pièces poreuse
Dimensions: 210
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: G1/2"-F
Equipement supplémentaire:
Palpeur mécanique
SPC 250 NBR-55 G1/2-IG
10.01.01.01189
Ventouse plate (ronde) à fonction de séparation p. les pièces poreuse
Dimensions: 250
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: G1/2"-F
SPC 250 NBR-55 G1/2-IG TV
10.01.01.01211
Ventouse plate (ronde) à fonction de séparation p. les pièces poreuse
Dimensions: 250
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: G1/2"-F
Equipement supplémentaire:
Palpeur mécanique