• Ventouses plates rondes pour la manipulation de surfaces très rugueuses ou fortement structurées (par ex. verre d'ornement, tôle ondulée, pierre naturelle brisée)
  • Désactivation des ventouses plates non occupées par palpeurs mécaniques (accessoire)
Produits - Points forts
  • Le joint d'étanchéité en EPDM souple s'adapte de manière optimale aux surfaces complexes.
  • Le bord d'étanchéité est clipsé de manière sécurisée dans la plaque de support pour un remplacement rapide du joint
  • Les surfaces d'appui sur le socle empêchent la déformation permanente des pièces à paroi fine.
  • Temps de cycle plus rapides grâce à un poids propre réduit
  • Grande variété de diamètres pour un large choix de pièces différentes
Ventouses plates SPK
  • Ventouse plate SPK robuste et résistante composée d’un bord d’étanchéité MOS adaptable (4) en EPDM et d’une plaque support en aluminium (1)
  • Bord d'étanchéité sans joint de colle ; pourtour complet
  • Le bord d’étanchéité est inséré sur la plaque support de manière sûre et solide
  • En cas d'usure, le bord d'étanchéité peut être remplacé séparément
  • Face inférieure de la plaque support avec garniture élastomère pour la protection de la pièce
  • Raccord fileté pour le raccord de vide (2) ou le palpeur (3) (excentré), livré avec bouchon
  • Diamètre : 55 à 250 mm
  • Matière bord d'étanchéité : EPDM
  • Plaque support en aluminium
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par