• Ventouse plate ronde pour la manipulation de grandes pièces lisses
  • Série SPU B avec lèvre d’étanchéité plus épaisse : manipulation de pièces à surface légèrement rugueuse tel que le bois, les tôles calaminées
  • Série SPU AE avec insert d’arrachement intégré : manipulation de tôles minces (env. 1,0 - 2,5 mm) elimine le problème d'adhésion des plaques entre elles
  • Série SPU TV avec palpeur : désactivation des ventouses non occupées ; aucune entrée d'air possible
Ventouses plates SUF - Le lifting intelligent avec des performances optimisées !
Réduction du poids du système de préhension SPU grâce à une plaque de support en plastique renforcé Joint d'étanchéité en NBR résistant à l'huile et à l'ozone avec structure de friction optimisée pour une aspiration et une force latérale supérieures. La connexion innovante entre la plaque de support et le joint d'étanchéité simplifie le remplacement et protège des torsions. Lecture d'informations sur les produits via l'interface NFC avec le smartphone et commande de produits de remplacement.
Produits - Points forts
  • Les surfaces d'appui sur le socle empêchent la déformation permanente des pièces à paroi mince.
  • Temps de cycle plus rapides grâce à un poids propre réduit
  • Grande variété de diamètres pour un large choix de pièces différentes
  • Grande puissance d'aspiration sur des petites dimensions
Ventouses plates SPU
  • Ventouse SPU composée d'une bague d'étanchéité (3) et d'une plaque de support en aluminium (1)
  • Bague d'étanchéité clipsée de manière sûre et solide sur la plaque de support
  • Bord d'étanchéité interne (4) pour une meilleure étanchéité sur les surfaces légèrement rugueuses
  • Raccord de vide latéral (2) fermé à l’aide de bouchons dans la version standard (collés)
  • Série SPU TV : avec palpeur est déjà installé
  • Série SPU AE : l‘insert d‘arrachement est installé sur la face inférieure
  • Diamètre : 100 à 400 mm
  • Matière : NBR, SI
  • Plaque support en aluminium
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par