Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses
Dimensions | 125 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Raccord | G1/4"-F |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 22 mm |
d2 | 83 mm |
d3 | 61 mm |
Dmax(S) | 132 mm |
Ds | 125 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G1/4"-F |
H | 25 mm |
H1 | 26 mm |
L2 | 22 mm |
LG1 | 13 mm |
LG2 | 14 mm |
Z (Course) | 7 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 660 N |
Force d'aspir. d2 | 365 N |
Volume | 75,60 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 220 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 9 mm |
Dimensions | 125 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Poids | 200 g |
Nombre de soufflets | 0 |
Famille de produit | SPU |
Consignes de commande: SPU 125 SI-60 G1/4-IG
La ventouse plate SPU (bagues d'étanchéité + plaque support) est livrée montée. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : bagues d'étanchéité DR-SPU, palpeur mécanique TV