Ventouses plates SPU

  • Ventouse plate ronde pour la manipulation de grandes pièces lisses
  • Série SPU B avec lèvre d’étanchéité plus épaisse : manipulation de pièces à surface légèrement rugueuse tel que le bois, les tôles calaminées
  • Série SPU AE avec insert d’arrachement intégré : manipulation de tôles minces (env. 1,0 - 2,5 mm) elimine le problème d'adhésion des plaques entre elles
  • Série SPU TV avec palpeur : désactivation des ventouses non occupées ; aucune entrée d'air possible

Nos points forts...

  • Surfaces d’appui sur la face inférieure
  • Volume propre réduit
  • Grand choix de diamètres
  • Forme optimale

Vos avantages...

  • Aucune déformation permanente de pièces à parois fines
  • Temps de cycle rapides
  • Grand choix de dispositifs adaptés à différentes pièces
  • Forces d’aspiration élevées pour des dimensions réduites
 

Article dans la famille de produit Ventouses plates SPU

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SPU 160 NBR-55 G1/2-IG TV
10.01.01.01153
Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses
Dimensions: 160
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: G1/2"-F
Equipement supplémentaire:
Palpeur mécanique
SPU 160 SI-60 G1/2-IG TV
10.01.01.01154
Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses
Dimensions: 160
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: G1/2"-F
Equipement supplémentaire:
Palpeur mécanique
SPU 160 NBR-55 G1/2-IG AE
10.01.01.01155
Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses
Dimensions: 160
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: G1/2"-F
Equipement supplémentaire:
Insert d'arrachement
SPU 160 SI-60 G1/2-IG AE
10.01.01.01156
Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses
Dimensions: 160
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: G1/2"-F
Equipement supplémentaire:
Insert d'arrachement
SPU 210 NBR-55 G1/2-IG
10.01.01.01092
Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses
Dimensions: 210
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: G1/2"-F
SPU 210 SI-60 G1/2-IG
10.01.01.01093
Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses
Dimensions: 210
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: G1/2"-F
SPU 210 SI-60 G1/2-IG AE
10.01.01.01152
Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses
Dimensions: 210
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: G1/2"-F
Equipement supplémentaire:
Insert d'arrachement
SPU 210 NBR-55 G1/2-IG TV
10.01.01.01149
Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses
Dimensions: 210
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: G1/2"-F
Equipement supplémentaire:
Palpeur mécanique
SPU 210 SI-60 G1/2-IG TV
10.01.01.01150
Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses
Dimensions: 210
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: G1/2"-F
Equipement supplémentaire:
Palpeur mécanique
SPU 210 NBR-55 G1/2-IG AE
10.01.01.01151
Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses
Dimensions: 210
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: G1/2"-F
Equipement supplémentaire:
Insert d'arrachement

  1. 1
  2. 2
  3. 3