Ventouses plates SUF

  • Ventouse plate ronde pour la manipulation de pièces plates et lisses comme, par ex., de la tôle, du plastique, du bois enduit, du granit ou du béton
  • Utilisation universelle dans des procédés de manipulation dans l’automatisation par le vide et avec des palonniers à ventouse manuels
  • Utilisation dans des procédés nécessitant de grandes forces d’aspiration ou accélérations
  • Utilisation dans des conditions environnementales encrassées, par ex. dues à l'huile
  • Manipulation de pièces à paroi fine comme, par ex., la tôle fine

Nos points forts...

  • Plaque support en plastique renforcé
  • Bague d’étanchéité en NBR résistant avec structure de friction optimisée
  • Concept de connexion innovant entre la plaque support et la bague d’étanchéité
  • Interface NFC intégrée

Vos avantages...

  • Optimisation du poids du système de préhension par une réduction du poids de 30 %
  • Forces d’aspiration et latérale accrues et résistance élevée aux influences environnementales comme l’huile ou l’ozone
  • Changement simple de la bague d’étanchéité et protection contre la torsion
  • Acquisition des informations sur le smartphone (fiche technique, achat rapide en ligne)
 

Article dans la famille de produit Ventouses plates SUF

 

assets/Artikelbild/10.01.01.14521_00.jpg
Nouveau
SUF 125 NBR-60 G1/4-IG
10.01.01.14521
Ventouse plate (ronde), universelle pour les surfaces lisses et légèrement rugueuses
Dimensions: 125
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Surface de ventouse: 136 cm²
assets/Artikelbild/10.01.01.14316_00.jpg
Nouveau
SUF 125 NBR-60 G1/4-IG VRS
10.01.01.14316
Ventouse plate (ronde), universelle pour les surfaces lisses et légèrement rugueuses
Dimensions: 125
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Surface de ventouse: 136 cm²
contient: Vis de fermeture
assets/Artikelbild/10.01.01.14330_01.jpg
Nouveau
SUF 160 NBR-60 G1/2-IG VRS
10.01.01.14330
Ventouse plate (ronde), universelle pour les surfaces lisses et légèrement rugueuses
Dimensions: 160
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Surface de ventouse: 226 cm²
contient: Vis de fermeture
assets/Artikelbild/10.01.01.14522_01.jpg
Nouveau
SUF 160 NBR-60 G1/2-IG
10.01.01.14522
Ventouse plate (ronde), universelle pour les surfaces lisses et légèrement rugueuses
Dimensions: 160
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Surface de ventouse: 226 cm²
assets/Artikelbild/10.01.01.13536_01.jpg
Nouveau
SUF 210 NBR-60 G1/2-IG VRS
10.01.01.13536
Ventouse plate (ronde), universelle pour les surfaces lisses et légèrement rugueuses
Dimensions: 210
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Surface de ventouse: 380 cm²
contient: Vis de fermeture
assets/Artikelbild/10.01.01.14523_01.jpg
Nouveau
SUF 210 NBR-60 G1/2-IG
10.01.01.14523
Ventouse plate (ronde), universelle pour les surfaces lisses et légèrement rugueuses
Dimensions: 210
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Surface de ventouse: 380 cm²