• Ventouses rondes pour des applications de pick & place rapides sur des pièces à surface lisses ou légèrement rugueuse
  • Manipulation de pièces chaudes, telles que des pièces en plastique, en verre ou en tôle
  • Utilisation dans des processus de manipulation qui nécessitent une manipulation sans marque (HT1) ou une protection contre les décharges électrostatiques (NBR-ESD)
Produits - Points forts
  • Large choix de diamètres et de matériaux
  • Excellentes capacités d‘aspiration et une grande précision de positionnement
  • Ventouse plate à faible volume et à système de friction optimisé. Temps de cycle rapide avec une absorption élevée des forces latérales.
Ventouses plates SUF
  • Ventouse SUF (2) résistante à l‘usure et compacte, composée d‘un système de friction (3) et d‘un élément de connexion SC (1)
  • Hauteur globale uniforme au sein d'un groupe de SC
  • Disponible sous forme de ventouse assemblée avec élément de raccordement SC, avec élément d‘étanchéité et douille hexagonale (Ø 10 à Ø 50 mm)
  • Diamètre : de 1 à 100 mm
  • Matière : NBR, NBR-ESD, SI, SI-CO, HT1
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par