SUF 30 NBR-55 G1/8-AG

Réf. article: 10.01.01.14088

Ventouse plate (ronde) p. la manip. en toute sécurité de surf. lisses ou légèrement rugueuses

Dimensions30
MatièreCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
Raccord du videG1/8"-M
SUF 30 NBR-55 G1/8-AG
Attribut Valeur
Dmax(S) 33,30 mm
Ds 30 mm
dn 4,10 mm
G1 G1/8"-M
H 17,70 mm
LG1 7,50 mm
SW1 14 mm
Z (Course) 3 mm
Attribut Valeur
Force d'aspir. 34 N
Force de rupt. 34 N
Volume 1,60 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 35 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 4 mm
Dimensions 30
Matière Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Poids 11,20 g
Famille de produit SUF
Nombre de soufflets 0


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: SUF 30 NBR-55 G1/8-AG

La ventouse SUF (partie en élastomère + raccord) est livrée assemblée.

 

Pièces détachées disponibles : ventouse SUF, raccord SC