Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) p. la manip. en toute sécurité de surf. lisses ou légèrement rugueuses
Dimensions | 18 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Propri | FDA-compatible |
Raccord du vide | G1/8"-F |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dmax(S) | 20,60 mm |
Ds | 18 mm |
dn | 3,10 mm |
G1 | G1/8"-F |
H | 23,30 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Course) | 1,80 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 13 N |
Force de rupt. | 13 N |
Volume | 0,37 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 20 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 4 mm |
Dimensions | 18 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 6,10 g |
Famille de produit | SUF |
Nombre de soufflets | 0 |
Consignes de commande: SUF 18 SI-55 G1/8-IG
La ventouse SUF (partie en élastomère + raccord) est livrée assemblée.
Pièces détachées disponibles : ventouse SUF, raccord SC