SUF 12 HT1-60 M5-AG

Réf. article: 10.01.01.14178

Ventouse plate (ronde) p. la manip. en toute sécurité de surf. lisses ou légèrement rugueuses

Dimensions12
MatièreMatière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]60 Shore A
Raccord du videM5-M
SUF 12 HT1-60 M5-AG
Attribut Valeur
Dmax(S) 13,20 mm
Ds 12 mm
dn 1,80 mm
G1 M5-M
H 13,60 mm
LG1 4,70 mm
SW1 8 mm
Z (Course) 1,20 mm
Attribut Valeur
Force d'aspir. 5 N
Force de rupt. 5 N
Volume 0,12 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 12,50 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 2 mm
Dimensions 12
Matière Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A] 60 Shore A
Poids 1,70 g
Famille de produit SUF
Nombre de soufflets 0


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: SUF 12 HT1-60 M5-AG

La ventouse SUF (partie en élastomère + raccord) est livrée assemblée.

 

Pièces détachées disponibles : ventouse SUF, raccord SC