SUF 3 NBR-55 M3-AG

Réf. article: 10.01.01.14291

Ventouse plate (ronde) p. la manip. en toute sécurité de surf. lisses ou légèrement rugueuses

Dimensions3
MatièreCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
Raccord du videM3-M
SUF 3 NBR-55 M3-AG
Attribut Valeur
Dmax(S) 3,70 mm
Ds 3 mm
dn 1 mm
G1 M3-M
H 5,50 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm
Z (Course) 0,30 mm
Attribut Valeur
Force d'aspir. 0,30 N
Force de rupt. 0,30 N
Volume 0,00 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 8 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 2 mm
Dimensions 3
Matière Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Poids 0,20 g
Famille de produit SUF
Nombre de soufflets 0


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: SUF 3 NBR-55 M3-AG

La ventouse SUF (partie en élastomère + raccord) est livrée assemblée.

 

Pièces détachées disponibles : ventouse SUF, raccord SC