• Ventouse plate ronde pour la manipulation de pièces plates et lisses comme, par ex., de la tôle, du plastique, du bois enduit, du granit ou du béton
  • Utilisation universelle dans des procédés de manipulation dans l’automatisation par le vide et avec des palonniers à ventouse manuels
  • Utilisation dans des procédés nécessitant de grandes forces d’aspiration ou accélérations
  • Utilisation dans des conditions environnementales encrassées, par ex. dues à l'huile
  • Manipulation de pièces à paroi fine comme, par ex., la tôle fine
Produits - Points forts
  • Réduction du poids du système de préhension de 30 % grâce à une plaque de support en plastique renforcé
  • Bague d'étanchéité en NBR résistant à l'huile et à l'ozone avec une structure de friction optimisée pour une aspiration et une force latérale accrues
  • La connexion innovante entre la plaque de support et la bague d'étanchéité simplifie le remplacement et protège contre la torsion
  • Lire les informations sur les produits via l'interface NFC avec le smartphone et procéder à des achats de remplacement
Ventouses plates SUF
  • Plaque support en plastique renforcé (1)
  • Interface NFC intégrée (2)
  • Bague d'étanchéité remplaçable (3) avec structure de frottement spéciale (4) et bord d'étanchéité optimisé
  • Diamètre : 125 à 210 mm
  • Matière : NBR
  • Plaque support en plastique renforcé

Documents

Choisir la langue

Filtrer par