SUF 125 NBR-60 G1/4-IG VRS

Réf. article: 10.01.01.14316

Ventouse plate (ronde), universelle pour les surfaces lisses et légèrement rugueuses

Dimensions125
MatièreCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]60 Shore A
contientBouchon à vis
SUF 125 NBR-60 G1/4-IG VRS
Attribut Valeur
d2 98 mm
Dmax(S) 132 mm
Ds 125 mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/8"-F
H 29 mm
L2 22 mm
LG1 11,80 mm
LG2 9,50 mm
Z (Course) 8 mm
Attribut Valeur
Famille de produit SUF
Dimensions 125
Matière Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A] 60 Shore A
Volume 96 cm³
Force d'aspir. d2 450 N
Force d'aspir. 730 N
Rayon de courbure (min) (convexe) 250 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 9 mm
Poids 195 g


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: SUF 125 NBR-60 G1/4-IG VRS

La plaque d'aspiration SUF (bague d'étanchéité + plaque de support) est fournie pré-assemblée. Le produit se compose de :

  • Une bague d'étanchéité type DR-SUF : Une pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
  • Un plaque de support en plastique renforcé avec différents filetages

Pièces détachées disponibles : Bague d'étanchéité DR-SUF

 

Accessoires disponibles : vanne tactile TV, filtre