Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouses plates (rondes) pour les manipulation en douceur des prod. minces et pièces flexibles
Dimensions | 40 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Nombre de soufflets | 0 |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dmax(S) | 42 mm |
Dk | 21,90 mm |
Ds | 40 mm |
d | 11,40 mm |
d1 | 17,10 mm |
H | 19 mm |
H2 | 6,60 mm |
H3 | 9,50 mm |
Z (Course) | 2,70 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 48,60 N |
Volume | 4,33 cm³ |
Dimensions | 40 |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 45 mm |
Famille d'insert | SC 050 |
Poids | 6,70 g |
Famille de produit | SFF |
Consignes de commande: SFF 40 SI-55 SC050