Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouses plates (rondes) pour les manipulation en douceur des prod. minces et pièces flexibles
Dimensions | 25 |
Matière | EPDM |
Dureté de la matière [Shore A] | 45 Shore A |
Nombre de soufflets | 0 |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dmax(S) | 26,50 mm |
Dk | 13,80 mm |
Ds | 25 mm |
d | 7,50 mm |
d1 | 10,40 mm |
H | 13,20 mm |
H2 | 4,70 mm |
H3 | 6,80 mm |
Z (Course) | 1,70 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 18,50 N |
Volume | 1,15 cm³ |
Dimensions | 25 |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | EPDM |
Dureté de la matière [Shore A] | 45 Shore A |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 25 mm |
Famille d'insert | SC 040 |
Poids | 1,80 g |
Famille de produit | SFF |
Consignes de commande: SFF 25 EPDM-45 SC040