Fin de série
  • Ventouse plate et ronde pour la manipulation de placages bois, de wafers et de cellules solaires
  • Manipulation de différents conditionnements comme par ex. films en plastique, papier, blisters
  • Manipulation délicate de films plastique et de papier grâce à la lèvre d'étanchéité plate et longue avec calage intérieur
Ventouses SFF / SFB1

La gamme de produits Ventouses plates SGPN est épuisée et reste disponible jusqu'au 31/12/2025

Les articles de cette gamme de produits ne pourront plus être commandés à partir de cette date.
Gamme de remplacement (voir photo) : Ventouses SFF / SFB1

Produits - Points forts
  • Joint d'étanchéité plat et évasé avec un support pour empêcher de tirer sur la ventouse, par exemple pour les films minces, le papier et les cellules solaires.
  • La ventouse en caoutchouc naturel NK de 40 Shore A évite tout froissement lors de la prise de papier et de film.
  • La ventouse en silicone SI avec 50 Shore A est résistante à l'ozone, aux UV et à la chaleur
  • La ventouse en HT1 ne laisse aucune marque sur la pièce
Ventouses plates SGPN
  • Ventouse SGPN (3) robuste et résistante avec lèvre d’étanchéité simple, composée d’une ventouse SGP (2) et d’un insert de connexion (1)
  • L'insert est enfiché dans la ventouse
  • Les ventouses de recharge et les inserts sont librement combinables à l´intérieur d´une famille d´inserts
  • Diamètre : 15 à 40 mm
  • Matière : FPM, HT1, NK, SI
  • L'insert est enfiché dans la ventouse
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par