SGPN 35 NK-40 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.01.00792
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions: 35
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 40 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-F
SGPN 35 NK-40 G1/4-IG
Attribut Valeur
dn 5,5 mm
Dmax(S) 35 mm
Ds 34 mm
G1 G1/4"-F
H 38,5 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 0,5 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3