Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions | 15 |
Matière | Caoutchouc naturel NK |
Dureté de la matière [Shore A] | 40 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord du vide | M5-M |
Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date.
Article de remplacement (voir photo) :
SFF 15 EPDM-45 M5-AG
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 2,50 mm |
Dmax(S) | 15,50 mm |
Ds | 14,50 mm |
G1 | M5-M |
H | 15 mm |
LG1 | 5 mm |
SW1 | 7 mm |
Z (Course) | 0,90 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 5,50 N |
Volume | 0,28 cm³ |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 2 mm |
Dimensions | 15 |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Caoutchouc naturel NK |
Dureté de la matière [Shore A] | 40 Shore A |
Poids | 1,60 g |
Famille de produit | SGPN |
Consignes de commande: SGPN 15 NK-40 M5-AG
La ventouse SGPN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :
Pièces de rechange disponibles : ventouse SGP, insert de connexion SA-NIP