Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions | 20 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 50 Shore A |
Matière | Aluminium |
Propri | FDA |
Raccord du vide | G1/8"-M |
Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date.
Article de remplacement (voir photo) :
SFF 20 SI-55 G1/4-AG
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 3,50 mm |
Dmax(S) | 22 mm |
Ds | 20 mm |
G1 | G1/8"-M |
H | 16,40 mm |
LG1 | 7,50 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Course) | 1,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 8,50 N |
Volume | 0,60 cm³ |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 2 mm |
Dimensions | 20 |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 50 Shore A |
Poids | 5,60 g |
Famille de produit | SGPN |
Consignes de commande: SGPN 20 SI-50 G1/8-AG
La ventouse SGPN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :
Pièces de rechange disponibles : ventouse SGP, insert de connexion SA-NIP