Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions | 40 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord du vide | G1/4"-M |
Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date.
Article de remplacement (voir photo) :
SFF 40 HT1-60 G1/4-AG
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 5 mm |
Dmax(S) | 42 mm |
Ds | 40 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 25,60 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Course) | 2,30 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 33 N |
Volume | 3,80 cm³ |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 4 mm |
Dimensions | 40 |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Poids | 12,20 g |
Famille de produit | SGPN |
Consignes de commande: SGPN 40 HT1-60 G1/4-AG
La ventouse SGPN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :
Pièces de rechange disponibles : ventouse SGP, insert de connexion SA-NIP