Ventouses plates SGPN

  • Ventouse plate et ronde pour la manipulation de placages bois, de wafers et de cellules solaires
  • Manipulation de différents emballages (films de matière synthétique, papier, d'emballages-coques)
  • Manipulation délicate de films plastique et de papier grâce à la lèvre d'étanchéité plate et longue avec calage intérieur
PGE-05690

La gamme de produits Ventouses plates SGPN est épuisée et reste disponible jusqu'au 31 déc. 2025

Les articles de cette gamme de produits ne pourront plus être commandés à partir de cette date.
Gamme de remplacement (voir photo) : Ventouses SFF / SFB1

Nos points forts...

  • Lèvre d´étanchéité plate et longue avec calage intérieur
  • Matière : caoutchouc nature NK 40 Shore A
  • Matière : silicone SI 50 Shore A
  • Matière : HT1

Vos avantages...

  • Aucun enfoncement dans la ventouse ; particulièrement adapté aux films plastique, papier et cellules solaires
  • Aucun froissement lors de l´aspiration du papier et de la feuille
  • Résistant à l´ozone et à la chaleur
  • La ventouse ne laisse pas de traces visibles sur la pièce
 

Article dans la famille de produit Ventouses plates SGPN

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
assets/Artikelbild/10.01.01.13048_01.jpg
Fin de série
SGPN 20 FPM-65 G1/8-IG
10.01.01.13048
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions: 20
Matière de la ventouse:
Caoutch fluoré
Dureté de la matière: 65 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-F

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2025

assets/Artikelbild/10.01.01.13047_00.jpg
Fin de série
SGPN 15 FPM-65 G1/8-IG
10.01.01.13047
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions: 15
Matière de la ventouse:
Caoutch fluoré
Dureté de la matière: 65 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-F

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2025

assets/Artikelbild/10.01.01.13046_01.jpg
Fin de série
SGPN 34 FPM-65 G1/4-IG
10.01.01.13046
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions: 34
Matière de la ventouse:
Caoutch fluoré
Dureté de la matière: 65 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-F

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2025

assets/Artikelbild/10.01.01.12922_01.jpg
Fin de série
SGPN 20 FPM-65 G1/8-AG
10.01.01.12922
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions: 20
Matière de la ventouse:
Caoutch fluoré
Dureté de la matière: 65 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-M

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2025

assets/Artikelbild/10.01.01.12921_01.jpg
Fin de série
SGPN 15 FPM-65 G1/8-AG
10.01.01.12921
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions: 15
Matière de la ventouse:
Caoutch fluoré
Dureté de la matière: 65 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-M

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2025

assets/Artikelbild/10.01.01.12920_01.jpg
Fin de série
SGPN 34 FPM-65 G1/4-AG
10.01.01.12920
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions: 34
Matière de la ventouse:
Caoutch fluoré
Dureté de la matière: 65 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2025

assets/Artikelbild/10.01.01.12849_01.jpg
Fin de série
SGPN 35 HT1-60 G1/4-IG
10.01.01.12849
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions: 35
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-F

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2025

assets/Artikelbild/10.01.01.12848_01.jpg
Fin de série
SGPN 35 HT1-60 G1/4-AG
10.01.01.12848
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions: 35
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2025

assets/Artikelbild/10.01.01.12847_01.jpg
Fin de série
SGPN 40 HT1-60 G1/8-AG
10.01.01.12847
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions: 40
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-M

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2025

assets/Artikelbild/10.01.01.12846_01.jpg
Fin de série
SGPN 40 HT1-60 G1/4-IG
10.01.01.12846
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions: 40
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-F

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2025

  1. 1
  2. 2
  3. 3