Ventouses plates SGPN

  • Ventouse plate et ronde pour la manipulation de placages bois, de wafers et de cellules solaires
  • Manipulation de différents emballages (films de matière synthétique, papier, d'emballages-coques)
  • Manipulation délicate de films plastique et de papier grâce à la lèvre d'étanchéité plate et longue avec calage intérieur
PGE-05690

La gamme de produits Ventouses plates SGPN est épuisée et reste disponible jusqu'au 31 déc. 2025

Les articles de cette gamme de produits ne pourront plus être commandés à partir de cette date.
Gamme de remplacement (voir photo) : Ventouses SFF / SFB1

Nos points forts...

  • Lèvre d´étanchéité plate et longue avec calage intérieur
  • Matière : caoutchouc nature NK 40 Shore A
  • Matière : silicone SI 50 Shore A
  • Matière : HT1

Vos avantages...

  • Aucun enfoncement dans la ventouse ; particulièrement adapté aux films plastique, papier et cellules solaires
  • Aucun froissement lors de l´aspiration du papier et de la feuille
  • Résistant à l´ozone et à la chaleur
  • La ventouse ne laisse pas de traces visibles sur la pièce
 

Article dans la famille de produit Ventouses plates SGPN

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
assets/Artikelbild/10.01.01.10316_01.jpg
Fin de série
SGPN 20 NK-40 G1/8-AG
10.01.01.10316
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions: 20
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 40 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-M

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2025

assets/Artikelbild/10.01.01.10317_01.jpg
Fin de série
SGPN 24 NK-40 G1/8-AG
10.01.01.10317
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions: 24
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 40 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-M

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2025

assets/Artikelbild/10.01.01.10830_01.jpg
Fin de série
SGPN 34 NK-40 G1/4-IG
10.01.01.10830
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions: 34
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 40 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-F

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2025

assets/Artikelbild/10.01.01.10831_01.jpg
Fin de série
SGPN 34 NK-40 G1/4-AG
10.01.01.10831
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions: 34
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 40 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2025

assets/Artikelbild/10.01.01.11739_01.jpg
Fin de série
SGPN 40 NK-40 G1/8-AG
10.01.01.11739
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions: 40
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 40 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-M

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2025

assets/Artikelbild/10.01.01.11977_01.jpg
Fin de série
SGPN 15 NK-40 M5-AG
10.01.01.11977
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions: 15
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 40 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2025

assets/Artikelbild/10.01.01.11978_01.jpg
Fin de série
SGPN 20 NK-40 M5-AG
10.01.01.11978
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions: 20
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 40 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2025

assets/Artikelbild/10.01.01.11979_01.jpg
Fin de série
SGPN 24 NK-40 M5-AG
10.01.01.11979
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions: 24
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 40 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2025

assets/Artikelbild/10.01.01.11980_01.jpg
Fin de série
SGPN 15 SI-50 M5-AG
10.01.01.11980
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions: 15
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 50 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2025

assets/Artikelbild/10.01.01.11981_01.jpg
Fin de série
SGPN 15 SI-50 G1/8-AG
10.01.01.11981
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions: 15
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 50 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-M

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2025

  1. 1
  2. 2
  3. 3