Ventouses plates SGS

  • Ventouse plate et ronde pour la manipulation de feuilles, papier, placage, cellules solaires ou de pièces minces et sensibles similaires

Nos points forts...

  • Lèvre d'étanchéité plate et large
  • Réception spéciale formée sur le goulot de la ventouse
  • Caoutchouc naturel (NK) particulièrement souple à partir de 40 Shore A

Vos avantages...

  • Spécialement pour les feuilles de grande superficie, par ex. le soulèvement de sacs en plastique
  • Possibilité de montage direct en enfichant p. ex. dans la tôle perforée
  • Aucun froissement lors de l'aspiration de la feuille
 

Article dans la famille de produit Ventouses plates SGS

 

SGS 27 NK-40 N032
10.01.01.00512
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions: 27
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 40 °Sh
Version: Clipsable
SGS 27 NK-48 N032
10.01.01.10491
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions: 27
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 48 °Sh
Version: Clipsable