Ventouses SFF / SFB1

  • Ventouse ronde pour une manipulation en douceur des matériaux sensibles
  • et pièces fragiles
  • Utilisation comme ventouse plate SFF avec des pièces plates telles que
  • emballage en papier, verre de présentation et gaufrettes
  • Utilisation comme ventouse à soufflet SFB1 (1,5 pli) pour des pièces irrégulières telles que capsules, blisters et sacs remplis
  • Utilisation dans la fabrication de composants de batteries (cellules en poche)

Nos points forts...

  • Lèvre d’étanchéité souple et fine en relation avec une surface d’appui stabilisante
  • La structure permet une très bonne répartition du vide
  • Large palette de matières

Vos avantages...

  • Manipulation délicate et sans déformation de pièces instables
  • Grande force d’aspiration pour une manipulation sécurisée de composants
  • Ventouse pour une large gamme d'exigences (sécurité alimentaire, résistance chimique, résistance à la température)
 

Article dans la famille de produit Ventouses SFF / SFB1

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
assets/Artikelbild/10.01.06.04391_02.jpg
Nouveau
SFB1 10 SI-55 M5-AG
10.01.06.04391
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales pièces minces et flexibles
Dimensions: 10
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Filetage G1: M5-M
Nombre de soufflets: 1.5
Propriété de la matière:
FDA-compatible
assets/Artikelbild/10.01.01.14260_02.jpg
Nouveau
SFF 10 EPDM-45 M5-AG
10.01.01.14260
Ventouse plate (ronde) pour une manipulation en douceur des pièces minces et flexibles
Dimensions: 10
Matière de la ventouse: EPDM
Dureté de la matière: 45 °Sh
Filetage G1: M5-M
assets/Artikelbild/10.01.06.04392_02.jpg
Nouveau
SFB1 10 EPDM-45 M5-AG
10.01.06.04392
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales pièces minces et flexibles
Dimensions: 10
Matière de la ventouse: EPDM
Dureté de la matière: 45 °Sh
Filetage G1: M5-M
Nombre de soufflets: 1.5
assets/Artikelbild/10.01.01.14272_02.jpg
Nouveau
SFF 10 HT1-60 M5-AG
10.01.01.14272
Ventouse plate (ronde) pour une manipulation en douceur des pièces minces et flexibles
Dimensions: 10
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Filetage G1: M5-M
assets/Artikelbild/10.01.06.04393_02.jpg
Nouveau
SFB1 10 HT1-60 M5-AG
10.01.06.04393
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales pièces minces et flexibles
Dimensions: 10
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Filetage G1: M5-M
Nombre de soufflets: 1.5
assets/Artikelbild/10.01.01.14248_02.jpg
Nouveau
SFF 10 SI-55 M5-AG
10.01.01.14248
Ventouse plate (ronde) pour une manipulation en douceur des pièces minces et flexibles
Dimensions: 10
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Filetage G1: M5-M
Propriété de la matière:
FDA-compatible
assets/Artikelbild/10.01.01.14261_02.jpg
Nouveau
SFF 15 EPDM-45 M5-AG
10.01.01.14261
Ventouse plate (ronde) pour une manipulation en douceur des pièces minces et flexibles
Dimensions: 15
Matière de la ventouse: EPDM
Dureté de la matière: 45 °Sh
Filetage G1: M5-M
assets/Artikelbild/10.01.06.04395_02.jpg
Nouveau
SFB1 15 EPDM-45 M5-AG
10.01.06.04395
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales pièces minces et flexibles
Dimensions: 15
Matière de la ventouse: EPDM
Dureté de la matière: 45 °Sh
Filetage G1: M5-M
Nombre de soufflets: 1.5
assets/Artikelbild/10.01.01.14262_02.jpg
Nouveau
SFF 15 EPDM-45 G1/8-AG
10.01.01.14262
Ventouse plate (ronde) pour une manipulation en douceur des pièces minces et flexibles
Dimensions: 15
Matière de la ventouse: EPDM
Dureté de la matière: 45 °Sh
Filetage G1: G1/8"-M
assets/Artikelbild/10.01.06.04398_02.jpg
Nouveau
SFB1 15 EPDM-45 G1/8-AG
10.01.06.04398
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales pièces minces et flexibles
Dimensions: 15
Matière de la ventouse: EPDM
Dureté de la matière: 45 °Sh
Filetage G1: G1/8"-M
Nombre de soufflets: 1.5

  1. 1
  2. 2
  3. 3