SFF 25 SI-55 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.01.14255

Ventouse plate (ronde) pour une manipulation en douceur des pièces minces et flexibles

Dimensions25
MatièreSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
SFF 25 SI-55 G1/8-IG
Attribut Valeur
Dmax(S) 26,50 mm
Ds 25 mm
dn 4 mm
G1 G1/8-IG
LG1 8 mm
H 27,20 mm
SW1 14 mm
Z (Course) 1,70 mm
Attribut Valeur
Force d'aspir. 18,50 N
Volume 1,20 cm³
Dimensions 25
Nombre de soufflets 0
Matière Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Poids 7,10 g
Famille de produit SFF

Consignes de commande: SFF 25 SI-55 G1/8-IG

La ventouse SFF / SFB1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée.

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SFF / SFB1, insert de connexion SC